Danfoss logo
High performance coil

BE

018F7917

Електричне підключення: EN 175301-803, Напруга живлення [В] AC: 240, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE240AS 240V 50Hz
Product line14
Група продукціїAccessories
ДозволиStandard
Електричне підключенняEN 175301-803
Клас захисту корпусу IPIP67
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC240 В
Номер досьє SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
ОписCoil BE240AS 240V 50Hz
Опис продуктуMagnetic coils
Позначення типуBE
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуMagnetic coil
У межах WEEEТак
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.29 Кілограм
Bага нетто0.272 Кілограм
Об'єм0.302 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428170895
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми