Danfoss logo
BF Coil - Cable

BF048AS

018F7915

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 48, Клас захисту корпусу IP: IP20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Ambient temperature range [°F]175 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
Product line14
Група продукціїAccessories
Діапазон температури навколишнього середовища [°C]80 °C
ДозволиStandard
Електричне підключенняКабель
Кількість на формат упаковки50 шт.
Клас захисту корпусу IPIP20
КолірBlue
КолірСиній
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Напруга живлення [В] AC48 В
Номер досьє SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
ОписCoil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
Опис продуктуMagnetic coils
Позначення типуBF048AS
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN + ковпачок
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір привода [мм]13.5 мм
Споживана потужність [Вт]10.0 Вт
Тип продуктуMagnetic coil
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.588 Кілограм
Bага нетто0.473 Кілограм
Об'єм3.32 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428170901
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми