Danfoss logo
BE012DS Coil

BE012DS

018F7913

Електричне підключення: Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 12, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Ambient temperature range [°F]120 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE012DS 12V DC Box
Product line14
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
ВідповідністьEN 60730-1
Група продукціїAccessories
Діаметр кабелю [мм]6.0 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C]50 °C
ДозволиLLC CDC TYSK
Електричне підключенняКлемна коробка
Кількість на формат упаковки32 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
КолірBlue
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва виробу в досьє SCIPRD
Назва програми частинEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B
Напруга живлення [В] AC12 В
Номер досьє SCIPe1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
ОписCoil BE012DS 12V DC Box
Опис продуктуMagnetic coils
Переріз жили [мм²]0,75–1,5мм2
Позначення типуBE012DS
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиКлемна коробка
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір привода [мм]13.5 мм
Споживана потужність [Вт] DC15.0 Вт
Тип продуктуMagnetic coil
Тривалість ввімкненняБезперервно
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]Пост. струм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.344 Кілограм
Bага нетто0.319 Кілограм
Об'єм0.309 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428074421
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми