Danfoss logo
BN steam coil

BE

018F7912

Електричне підключення: Клемна коробка, Напруга живлення [В] AC: 24, Клас захисту корпусу IP: IP67

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE024DS 24V DC
Product line14
Група продукціїAccessories
ДозволиStandard
Електричне підключенняКлемна коробка
Клас захисту корпусу IPIP67
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRD
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC24 В
Номер досьє SCIPe1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
ОписCoil BE024DS 24V DC
Опис продуктуMagnetic coils
Позначення типуBE
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуMagnetic coil
У межах WEEEТак
Частота [Гц]Пост. струм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.304 Кілограм
Bага нетто0.286 Кілограм
Об'єм0.279 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428170925
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми