Danfoss logo
High performance coil

BY120CS

018F7909

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 110, Клас захисту корпусу IP: IP00

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Ambient temperature range [°F]122 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz
Product line14
Аксесуари продуктуКомплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Мін.]0 в.п.
Відн. вологість, умовиБез конденсації
ВідповідністьEN 60730-1
Група продукціїAccessories
Діапазон температури навколишнього середовища [°C]50 °C
Додаткова інформаціяЗатверджена UL котушка
ДозволиUL approval
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Електричний роз'єм3плоскі контакти
Кількість на формат упаковки50 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
Клас ізоляції обмотки котушкиКлас H to IEC 85
Класифікація ULYes
КолірBlue
КолірСиній
Кріплення котушкиClip-on
Місце для батарейокНі
Модель дизайну котушкиVDE 0580
Назва виробу в досьє SCIPRD
Характеристики виробу
Значення
Назва дозвільного файлу ULMH29671
Назва програми частинEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Напруга живлення [В] AC110 В
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В]110 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В]120 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В]110 В
Номер досьє SCIPe1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
ОписCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz
Опис продуктуMagnetic coils
Позначення типуBY120CS
Придатний до експлуатаціїНі
Приєднання котушкиПлоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення6,3мм x 0,8мм
Розмір привода [мм]13.5 мм
Споживана потужність [Вт] 50 Гц14.0 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц14.0 Вт
Споживана потужність 50 Гц [ВА]27.0 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА]27.0 VA
Стандарт електричного підключенняEN175301-803
Тип продуктуMagnetic coil
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.292 Kilogram
Bага нетто0.283 Kilogram
Об'єм0.259 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428170956
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми