Power Pack valve, VPH 15 E NC
180G0044
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 210, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 3050
180G0044
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VPH15E NC, 45-210 bar |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] | 4.000 ґал/хв |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 5.200 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] | 15.00 л/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 20.00 л/хв |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Valve |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал корпусу | AISI 304 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | VPH15E NC, 45-210 BAR |
| Опис продукту | Power Pack valve |
| Позначення типу | VPH 15 E NC |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск [бар надл.] [Макс.] | 210 бар/сила |
| Робочий тиск [бар надл.] [Мін.] | 45 бар/сила |
| Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 3050 фунт-сила на дюйм² |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 3/8дюйма |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 3/8дюйма |
| Сертифікація CE | No |
| Стандарт з'єднання | BSP |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура середовища [°F] [мін.] | -22 °F |
| Тип продукту | VPH |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 650 фунт-сила на дюйм² |
| У межах WEEE | Ні |
| Функція | НЗ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.388 Кілограм |
| Bага нетто | 3 Кілограм |
| Об'єм | 1.989 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674635 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |