Danfoss logo
VRH 5-30 Relief valve

Клапани регулювання тиску, VRH 5 30-120 бар

180G0034

Витрата [л/хв] [Макс.]: 5, Витрата [гал/хв] [Макс.]: 1.3, 25 бар/сила - 100 бар/сила, 362 фунт-сила на дюйм² - 1450 фунт-сила на дюйм²

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVRH 5 inline 30-120 Bar
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]1.300 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]5.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїValve
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Місце для батарейокНі
ОписVRH 5 inline 30-120 Bar
Опис продуктуКлапани регулювання тиску
Позначення типуVRH 5 30-120 бар
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]100 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]25 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1450 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Сертифікація CENo
Стандарт з'єднанняBSP
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Тип продуктуVRH 5
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]362 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.61 Кілограм
Bага нетто0.59 Кілограм
Об'єм0.442 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162671849
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів