Danfoss logo
Pressure operated valves, VRH 30 CA 25-140 bar 180G0032

Клапани регулювання тиску, VRH 30 CA 25-140 бар

180G0032

Витрата [л/хв] [Макс.]: 30, Витрата [гал/хв] [Макс.]: 7.9, 25 бар/сила - 140 бар/сила, 362 фунт-сила на дюйм² - 2030 фунт-сила на дюйм²

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVRH30CA Cartridge
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]7.900 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]30.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїValve
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Місце для батарейокНі
ОписVRH30CA Cartridge
Опис продуктуКлапани регулювання тиску
Позначення типуVRH 30 CA 25-140 бар
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]140 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]25 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2030 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Сертифікація CENo
Стандарт з'єднанняBSP
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Тип продуктуVRH 30
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]362 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.333 Кілограм
Bага нетто0.307 Кілограм
Об'єм0.41 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162676479
Proposition 65No significant risk