Клапани регулювання тиску, VRH 30 45-210 бар
180G0031
Витрата [л/хв] [Макс.]: 30, Витрата [гал/хв] [Макс.]: 7.9, 45 бар/сила - 210 бар/сила, 652 фунт-сила на дюйм² - 3045 фунт-сила на дюйм²
180G0031
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 7.900 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 30.00 л/хв |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Valve |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал корпусу | AISI 304 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL |
| Опис продукту | Клапани регулювання тиску |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Позначення типу | VRH 30 45-210 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск [бар надл.] [Макс.] | 210 бар/сила |
| Робочий тиск [бар надл.] [Мін.] | 45 бар/сила |
| Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 3045 фунт-сила на дюйм² |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 3/8дюйма |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 3/8дюйма |
| Сертифікація CE | No |
| Стандарт з'єднання | BSP |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Тип продукту | VRH 30 |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 652 фунт-сила на дюйм² |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.614 Кілограм |
| Bага нетто | 0.594 Кілограм |
| Об'єм | 0.424 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674369 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |