Danfoss logo
VRH 5-30 Relief valve

Клапани регулювання тиску, VRH 30 25-140 бар

180G0030

Витрата [л/хв] [Макс.]: 30, Витрата [гал/хв] [Макс.]: 7.9, 25 бар/сила - 140 бар/сила, 362 фунт-сила на дюйм² - 2030 фунт-сила на дюйм²

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVRH 30 25-140 BAR PRESSURE REL
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]7.900 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]30.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїValve
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Місце для батарейокНі
ОписVRH 30 25-140 BAR PRESSURE REL
Опис продуктуКлапани регулювання тиску
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуVRH 30 25-140 бар
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]140 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]25 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2030 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Сертифікація CENo
Стандарт з'єднанняBSP
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Тип продуктуVRH 30
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]362 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.614 Кілограм
Bага нетто0.5 Кілограм
Об'єм0.47 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162673010
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів