Клапани регулювання тиску, VRH 120 80-140 бар
180G0021
Витрата [л/хв] [Макс.]: 120, Витрата [гал/хв] [Макс.]: 31.7, 80 бар/сила - 140 бар/сила, 1160 фунт-сила на дюйм² - 2030 фунт-сила на дюйм²
180G0021
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 31.700 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 120.00 л/хв |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Valve |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал корпусу | AISI 304 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
| Опис продукту | Клапани регулювання тиску |
| Позначення типу | VRH 120 80-140 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск [бар надл.] [Макс.] | 140 бар/сила |
| Робочий тиск [бар надл.] [Мін.] | 80 бар/сила |
| Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 2030 фунт-сила на дюйм² |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 3/4 in |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 3/4 in |
| Сертифікація CE | No |
| Стандарт з'єднання | BSP |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Тип продукту | VRH 120 |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 1160 фунт-сила на дюйм² |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.474 Kilogram |
| Bага нетто | 3.183 Kilogram |
| Об'єм | 5.754 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672518 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |