Danfoss logo
VRH 60-120 Relief valve

Клапани регулювання тиску, VRH 120 25-80 бар

180G0020

Витрата [л/хв] [Макс.]: 120, Витрата [гал/хв] [Макс.]: 31.7, 25 бар/сила - 80 бар/сила, 362 фунт-сила на дюйм² - 1160 фунт-сила на дюйм²

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]31.700 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]120.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїValve
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Місце для батарейокНі
ОписVRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL
Опис продуктуКлапани регулювання тиску
Позначення типуVRH 120 25-80 бар
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]80 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.]25 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1160 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/4 in
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/4 in
Сертифікація CENo
Стандарт з'єднанняBSP
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Тип продуктуVRH 120
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]362 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.335 Кілограм
Bага нетто1.86 Кілограм
Об'єм5.796 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162674239
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів