Зворотні клапани, VCH 30
180Z0007
Витрата [л/хв]: 30, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 300
180Z0007
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VCH 30-cracking pressure 4,5 bar |
| Product line | 14 |
| Витрата [л/хв] | 30.00 л/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 30.00 л/хв |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Valve |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал корпусу | AISI 304 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | VCH 30-cracking pressure 4,5 bar |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис продукту | Зворотні клапани |
| Позначення типу | VCH 30 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск [бар надл.] [Макс.] | 300 бар/сила |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 3/8дюйма |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 3/8дюйма |
| Сертифікація CE | No |
| Стандарт з'єднання | BSP |
| Тип продукту | VCH |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.308 Кілограм |
| Bага нетто | 0.29 Кілограм |
| Об'єм | 0.255 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162681992 |
| Proposition 65 | No significant risk |