Danfoss logo
VCH Non return valve

Зворотні клапани, VCH 60

180H0115

Витрата [л/хв]: 60, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCheck Valve VCH60
Product line14
Витрата [л/хв]60.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]60.00 л/хв
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїValve
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Місце для батарейокНі
ОписCheck Valve VCH60
Характеристики виробу
Значення
Опис продуктуЗворотні клапани
Позначення типуVCH 60
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]300 бар/сила
Розмір вихідного підключення [дюйм]1/2 in
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/2 in
Сертифікація CENo
Стандарт з'єднанняBSP
Тип продуктуVCH
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.451 Кілограм
Bага нетто0.435 Кілограм
Об'єм0.253 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162674895
Proposition 65No significant risk