Swashplate kit
180B4327
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Swashplate kit, Used for product: PAHT G 63
180B4327
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Swash plate set PAHT G 63 |
| Product line | 14 |
| Використання для продукту | PAHT G 63 |
| Група продукції | Spare part |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | Swash plate set PAHT G 63 |
| Опис продукту | Spare parts for PAHT G pumps |
| Позначення типу | Swashplate kit |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Spare part PAHT G 50-90 |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.361 Кілограм |
| Bага нетто | 1.283 Кілограм |
| Об'єм | 1.729 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670750 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |