Danfoss logo
PAH 70 pump

PAH 70

180B0042

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 31.1, Витрата [л/хв] [Макс.]: 119.6, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 160, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2320, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1800, Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]: 700

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAH70
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]31.100 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]10.900 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]119.60 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]42.20 л/хв
Відповідність ATEXNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНасос
Діаметр дренажної трубки [дюйм]0.250 дюйм
ДозволиCE
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]14,9x11,8x11,8
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]380x300x300
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
ОписPAH70
Опис продуктуPAH pumps
Позначення типуPAH 70
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]80 дБА
Робочий об'єм [см³/об]70.00 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]4.27 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення [дюйм]1 1/4 in
Розмір вхідного підключення [дюйм]11/2дюйма
Характеристики виробу
Значення
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключенняBSPP
Стандарт вхідного підключенняBSPP
Стандарт дренажної трубкиBSPP
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняРізь
Тип вхідного з’єднанняРізь
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуPAH 50-100
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]160 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]30 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2320 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]435 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]4.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]0.0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]58.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]0.0 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]700 об/хв
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1800 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]700 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто36.5 Кілограм
Bага нетто30.5 Кілограм
Об'єм34.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162667217
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів