Danfoss logo
PAH 4 pump

PAH 4

180B0022

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 1.6, Витрата [л/хв] [Макс.]: 6.4, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 140, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2030, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1800, Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]: 700

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAH 4
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]1.600 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]0.500 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]6.40 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]1.90 л/хв
Відповідність ATEXNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНасос
Діаметр дренажної трубки (метричний)M6
ДозволиCE
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]10,7x5,9x5,4
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]274x151x137
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
ОписPAH 4
Опис продуктуPAH pumps
Позначення типуPAH 4
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]76 дБА
Робочий об'єм [см³/об]4.00 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]0.24 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення [дюйм]1/4дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/2 in
Характеристики виробу
Значення
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключенняBSPP
Стандарт вхідного підключенняBSPP
Стандарт дренажної трубкиМетричн.
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняРізь
Тип вхідного з’єднанняРізь
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуPAH 2-6.3
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]140 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]10 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2030 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]4.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]0.0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]58.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]0.0 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]700 об/хв
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1800 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]700 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.88 Кілограм
Bага нетто4.724 Кілограм
Об'єм5.968 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162666906
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів