Danfoss logo
PAH 10  pump

PAH 10

180B0008

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 4.2, Витрата [л/хв] [Макс.]: 16.4, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 160, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2320, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1800, Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]: 700

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНасос високого тиску PAH 10
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]4.200 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]1.400 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]16.40 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]5.40 л/хв
Відповідність ATEXNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНасос
Діаметр дренажної трубки [дюйм]0.250 дюйм
ДозволиCE
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]10,7x5,9x5,4
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]274x151x137
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
ОписPAH10
Опис продуктуPAH pumps
Позначення типуPAH 10
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]75 дБА
Робочий об'єм [см³/об]10.00 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]0.60 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/8дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/4 in
Характеристики виробу
Значення
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключенняBSPP
Стандарт вхідного підключенняBSPP
Стандарт дренажної трубкиBSPP
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняРізь
Тип вхідного з’єднанняРізь
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуPAH 10-12.5
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]160 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]10 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2320 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]4.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]0.0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]58.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]0.0 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]700 об/хв
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1800 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]700 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.304 Кілограм
Bага нетто7.962 Кілограм
Об'єм5.67 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162666951
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів