PAHT G 12.5 Ex
180B6133
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 6.7, Витрата [л/хв] [Макс.]: 27.7, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 140, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2030, Швидкість [об/хв] [макс.]: 2400, Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]: 1000, Відповідність ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B6133
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PAHT G 12.5 Ex |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 6.700 ґал/хв |
| Витрата [гал/хв] [Мін.] | 2.600 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 27.70 л/хв |
| Витрата [л/хв] [Мін.] | 10.20 л/хв |
| Відповідність ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Насос |
| Діаметр дренажної трубки [дюйм] | 0.250 дюйм |
| Дозволи | ATEXCE |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм] | 10,7x5,9x5,4 |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм] | 274x151x137 |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал корпусу | AISI 304 |
| Матеріал ущільнення | NBR |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | PAHT G 12.5 Ex |
| Опис продукту | PAHT G pumps |
| Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.] | 4 бар/сила |
| Позначення типу | PAHT G 12.5 Ex |
| Придатний до експлуатації | Spare parts PAHT G 10/12.5 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Рівень звукового тиску [дБ(A)] | 75 дБА |
| Робочий об'єм [см³/об] | 12.50 см³/об. |
| Робочий об'єм[дюйм³/об] | 0.76 дюйм³/об. |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 3/8дюйма |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 3/4 in |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт вихідного підключення | BSPP |
| Стандарт вхідного підключення | BSPP |
| Стандарт дренажної трубки | BSPP |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура навколишнього середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура навколишнього середовища [°F] [мін.] | 32 °F |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура середовища [°F] [мін.] | 36 °F |
| Тип вихідного підключення | Різь |
| Тип вхідного з’єднання | Різь |
| Тип дренажної трубки | Різь |
| Тип продукту | PAHT G 10-12.5 |
| Тиск на виході [бар надл.] [Макс.] | 140 бар/сила |
| Тиск на виході [бар надл.] [Мін.] | 10 бар/сила |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 2030 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [бар надл.] [Макс.] | 4.0 бар/сила |
| Тиск на вході [бар надл.] [Мін.] | 0.0 бар/сила |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 58.0 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 0.0 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 58 фунт-сила на дюйм² |
| Тривала швидкість [об/хв] [Мін.] | 1000 об/хв |
| У межах WEEE | Ні |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 2400 об/хв |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 1000 об/хв |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.315 Кілограм |
| Bага нетто | 8.267 Кілограм |
| Об'єм | 6.293 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670156 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |