Danfoss logo
PAHT G 6.3 UPW pump

PAHT G 6.3 Ex

180B6129

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 4.7, Витрата [л/хв] [Макс.]: 18.1, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 100, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1450, Швидкість [об/хв] [макс.]: 3000, Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]: 1000, Відповідність ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAHT G 6.3 Ex
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]4.700 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]1.400 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]18.10 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]5.40 л/хв
Відповідність ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНасос
Діаметр дренажної трубки (метричний)M6
ДозволиATEXCE
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]10,7x5,9x5,4
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]274x151x137
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 304
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
ОписPAHT G 6.3 Ex
Опис продуктуPAHT G pumps
Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.]4 бар/сила
Позначення типуPAHT G 6.3 Ex
Придатний до експлуатаціїSpare parts PAHT G 2/4/6.3
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]76 дБА
Робочий об'єм [см³/об]6.30 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]0.38 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення [дюйм]1/4дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм]1/2 in
Характеристики виробу
Значення
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключенняBSPP
Стандарт вхідного підключенняBSPP
Стандарт дренажної трубкиМетричн.
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняРізь
Тип вхідного з’єднанняРізь
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуPAHT G 2-6.3
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]100 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]10 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1450 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]4.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]0.0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]58.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]0.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]58 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]1000 об/хв
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]3000 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]1000 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.89 Кілограм
Bага нетто4.691 Кілограм
Об'єм5.775 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162670514
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів