Danfoss logo
PAHT G 25 UPW pump

PAHT G 25 Ex

180B6120

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 13.5, Витрата [л/хв] [Макс.]: 52.2, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 160, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2320, Швидкість [об/хв] [макс.]: 2400, Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]: 1000, Відповідність ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAHT G 25 Ex
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]13.500 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]3.300 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]52.20 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]12.90 л/хв
Відповідність ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНасос
Діаметр дренажної трубки (метричний)M6
ДозволиATEXCE
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]11,8x10,6x10
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]300x270x255
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 316
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
ОписPAHT G 25 Ex
Опис продуктуPAHT G pumps
Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.]20 бар/сила
Позначення типуPAHT G 25 Ex
Придатний до експлуатаціїSpare parts PAHT G 25/32
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]79 дБА
Робочий об'єм [см³/об]25.00 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]1.53 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/4 in
Розмір вхідного підключення [дюйм]1 1/4 in
Характеристики виробу
Значення
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключенняBSPP
Стандарт вхідного підключенняBSPP
Стандарт дренажної трубкиМетричн.
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняРізь
Тип вхідного з’єднанняРізь
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуPAHT G 20-32
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]160 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]30 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2320 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]435 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]6.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]0.0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]87.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]0.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]290 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]1000 об/хв
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]2400 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]700 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23.6 Кілограм
Bага нетто23.328 Кілограм
Об'єм20.385 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162669631
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів