Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G 308

180B6091

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 72, Витрата [л/хв] [Макс.]: 354.2, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 120, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1740, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1250, Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]: 700

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAHT G 308
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]72.000 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]28.000 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]354.20 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]107.80 л/хв
Відповідність ATEXNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНасос
Діаметр дренажної трубки [дюйм]0.250 дюйм
ДозволиCE
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]22x13,2x18,3
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]562x336x466
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 316
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
ОписPump for ultra pure water
Опис продуктуPAHT G pumps
Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.]10 бар/сила
Позначення типуPAHT G 308
Придатний до експлуатаціїSpare parts PAHT G 256/308
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]87 дБА
Робочий об'єм [см³/об]308.00 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]18.80 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення (метричний)M60
Розмір вхідного підключення (метричний)M60
Характеристики виробу
Значення
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключенняМетричн.
Стандарт вхідного підключенняМетричн.
Стандарт дренажної трубкиBSPP
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняРізь
Тип вхідного з’єднанняРізь
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуPAHT G 256-308
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]120 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]30 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1740 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]435 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]6.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]2.0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]87.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]29.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]700 об/хв
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1250 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]450 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто121.667 Кілограм
Bага нетто95.876 Кілограм
Об'єм90.117 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162670446
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів