PAHT 32
180B1046
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 14, Витрата [л/хв] [Макс.]: 44.2, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 160, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2321, Швидкість [об/хв] [макс.]: 2400, Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]: 1000
180B1046
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PAHT G 32 LP |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 14.000 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 44.20 л/хв |
| Відповідність ATEX | No |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Насос |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис продукту | PAHT G pumps |
| Позначення типу | PAHT 32 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | PAHT G 20-32 |
| Тиск на виході [бар надл.] [Макс.] | 160 бар/сила |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 2321 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [бар надл.] [Макс.] | 50.0 бар/сила |
| Тиск на вході [бар надл.] [Мін.] | 10.0 бар/сила |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 725.0 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 145.0 фунт-сила на дюйм² |
| Тривала швидкість [об/хв] [Мін.] | 1000 об/хв |
| У межах WEEE | Ні |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 2400 об/хв |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 700 об/хв |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 23.5 Кілограм |
| Bага нетто | 17.622 Кілограм |
| Об'єм | 20.655 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709177 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |