Danfoss logo
PAHT G 90 UPW pump

PAHT G 90

180B1016

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 38.9, Витрата [л/хв] [Макс.]: 149.6, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 160, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2320, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1800, Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]: 1000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPAHT G 90
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]38.900 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]13.100 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]149.60 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]50.60 л/хв
Відповідність ATEXNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНасос
Діаметр дренажної трубки (метричний)M6
ДозволиCE
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]14,9x11,8x11,8
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]380x300x300
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуAISI 316
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
ОписPump for ultra pure water
Опис продуктуPAHT G pumps
Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.]20 бар/сила
Позначення типуPAHT G 90
Придатний до експлуатаціїSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]86 дБА
Робочий об'єм [см³/об]90.00 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]5.49 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення [дюйм]1 дюйм
Розмір вхідного підключення [дюйм]11/2дюйма
Характеристики виробу
Значення
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключенняBSPP
Стандарт вхідного підключенняBSPP
Стандарт дренажної трубкиМетричн.
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняРізь
Тип вхідного з’єднанняРізь
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуPAHT G 50-90
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]160 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]30 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]2320 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]435 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]6.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]0.0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]87.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]0.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]290 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]1000 об/хв
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1800 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]700 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто41.65 Кілограм
Bага нетто35.5 Кілограм
Об'єм33.066 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162667729
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів