PAHT 25
180B0071
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 14.7, Витрата [л/хв] [Макс.]: 58.3, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 50, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 725, Швидкість [об/хв] [макс.]: 2400, Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]: 1000
180B0071
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PAHT 25 LP |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 14.700 ґал/хв |
| Витрата [гал/хв] [Мін.] | 3.300 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 58.30 л/хв |
| Витрата [л/хв] [Мін.] | 15.30 л/хв |
| Відповідність ATEX | No |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Насос |
| Діаметр дренажної трубки (метричний) | M6 |
| Дозволи | CE |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм] | 11,8x10,6x10 |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм] | 300x270x255 |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал корпусу | AISI 316 |
| Матеріал ущільнення | NBR |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Pump for ultra pure water |
| Опис продукту | PAHT pumps |
| Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.] | 20 бар/сила |
| Позначення типу | PAHT 25 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Рівень звукового тиску [дБ(A)] | 79 дБА |
| Робочий об'єм [см³/об] | 25.00 см³/об. |
| Робочий об'єм[дюйм³/об] | 1.53 дюйм³/об. |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 3/4 in |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 1 1/4 in |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт вихідного підключення | BSPP |
| Стандарт вхідного підключення | BSPP |
| Стандарт дренажної трубки | Метричн. |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура навколишнього середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура навколишнього середовища [°F] [мін.] | 32 °F |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура середовища [°F] [мін.] | 36 °F |
| Тип вихідного підключення | Різь |
| Тип вхідного з’єднання | Різь |
| Тип дренажної трубки | Різь |
| Тип продукту | PAHT 20-32 |
| Тиск на виході [бар надл.] [Макс.] | 50 бар/сила |
| Тиск на виході [бар надл.] [Мін.] | 10 бар/сила |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 725 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [бар надл.] [Макс.] | 6.0 бар/сила |
| Тиск на вході [бар надл.] [Мін.] | 2.0 бар/сила |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 87.0 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 29.0 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 290 фунт-сила на дюйм² |
| Тривала швидкість [об/хв] [Мін.] | 1000 об/хв |
| У межах WEEE | Ні |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 2400 об/хв |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 700 об/хв |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 23.31 Кілограм |
| Bага нетто | 18.3 Кілограм |
| Об'єм | 20.655 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709030 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |