Комплект ущільнення
180B4655
Product description: Spareparts for APP C Pumps
180B4655
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Seal excl.S.seal APP x 21-38/xxxx x CxB |
| Product line | 14 |
| Використання для продукту | APP D 21/1200 01 C1BAPP D 21/1500 01 C1BAPP D 26/1500 01 C1BAPP D 38/1500 01 C2BAPP D 30/1200 01 C1B |
| Група продукції | Spare part |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | Seal excl.S.seal APP x 21-38/xxxx x CxB |
| Опис продукту | Spareparts for APP C Pumps |
| Позначення типу | Комплект ущільнення |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Spare part for APP 21-38 |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.23 Кілограм |
| Bага нетто | 0.152 Кілограм |
| Об'єм | 3.469 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162485910 |
| Proposition 65 | No significant risk |