Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 78/1500

180B7808

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 345, Витрата [л/хв] [Макс.]: 1300, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 83, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1200, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1500, Швидкість [об/хв] [мін.]: 700

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP 78/1500
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]345.000 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]158.000 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]1300.00 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]600.00 л/хв
Витрата [м³/г] [макс.]78.00 м³/год
Витрата [м³/г] [мін.]36.00 м³/год
Відповідність ATEXNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНасос
Діаметр дренажної трубки [дюйм]0.250 дюйм
ДозволиCE
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]35,2x16,7x19,5
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]897x426x496
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуДуплекс
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
ОписPump for sea- or brackish water
Опис продуктуAPP pumps
Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.]10 бар/сила
Позначення типуAPP 78/1500
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий об'єм [см³/об]888.00 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]54.20 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення [дюйм]3дюйми
Розмір вхідного підключення [дюйм]3дюйми
Характеристики виробу
Значення
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключенняФЛАНЕЦЬ
Стандарт вхідного підключенняФЛАНЕЦЬ
Стандарт дренажної трубкиBSPP
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняФЛАНЕЦЬ
Тип вхідного з’єднанняФЛАНЕЦЬ
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуAPP 53-92
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]83 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]30 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1200 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]435 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]5.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]2.0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72.5 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]29.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]700 об/хв
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1500 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]700 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто212 Кілограм
Bага нетто179.802 Кілограм
Об'єм189.63 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162671467
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів