Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5059

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 94.37, Витрата [л/хв] [Макс.]: 669.75, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 60, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1015, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1500, Швидкість [об/хв] [мін.]: 600

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A3B
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]94.370 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]669.75 л/хв
Витрата [м³/г] [макс.]26.79 м³/год
Відповідність ATEXNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїНасос
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуДуплекс
Матеріал ущільненняFKM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписAPP pump with ceramic
Опис продуктуAPP pump with ceramic
Позначення типуAPP 26/1500
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тип продуктуAPP 21-38
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]60 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]10 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1015 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1500 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]600 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто130 Кілограм
Bага нетто112 Кілограм
Об'єм91.127 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162786697
Proposition 65No significant risk