APP 21/1200
180B5056
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 94.07, Витрата [л/хв] [Макс.]: 296.6, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 60, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1015, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1200, Швидкість [об/хв] [мін.]: 600
180B5056
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APP D 21/1200 01 A3B |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 94.070 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 296.60 л/хв |
| Витрата [м³/г] [макс.] | 17.80 м³/год |
| Відповідність ATEX | No |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Насос |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | APP pump with ceramic |
| Опис продукту | APP pump with ceramic |
| Позначення типу | APP 21/1200 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | APP 21-38 |
| Тиск на виході [бар надл.] [Макс.] | 60 бар/сила |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 1015 фунт-сила на дюйм² |
| У межах WEEE | Ні |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 1200 об/хв |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 600 об/хв |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 130 Кілограм |
| Bага нетто | 112 Кілограм |
| Об'єм | 91.127 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162908990 |
| Proposition 65 | No significant risk |