APP 26/1500
180B5039
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 91.4, Витрата [л/хв] [Макс.]: 287, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 124, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1800, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1500, Швидкість [об/хв] [мін.]: 600
180B5039
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APP D 26/1500 01 A6B |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 91.400 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 287.00 л/хв |
| Відповідність ATEX | No |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Насос |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал корпусу | Дуплекс |
| Матеріал ущільнення | FKM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | APP pump with ceramic. |
| Опис продукту | APP pump with ceramic |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.] | 10 бар/сила |
| Позначення типу | APP 26/1500 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | APP 21-38 |
| Тиск на виході [бар надл.] [Макс.] | 124 бар/сила |
| Тиск на виході [бар надл.] [Мін.] | 70 бар/сила |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 1800 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 1015 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [бар надл.] [Макс.] | 10.0 бар/сила |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 145.0 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| У межах WEEE | Ні |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 1500 об/хв |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 600 об/хв |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 130 Кілограм |
| Bага нетто | 112 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 91.127 Літр |
| EAN/UPC | 5715162792087 |