Danfoss logo
APP pump

APP 21/1500

180B5035

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 75.7, Витрата [л/хв] [Макс.]: 555, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 124, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1800, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1500, Швидкість [об/хв] [мін.]: 600

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A6B
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]75.700 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]555.00 л/хв
Витрата [м³/г] [макс.]21.80 м³/год
Відповідність ATEXNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїНасос
ДозволиCE
Матеріал корпусуДуплекс
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Опис продуктуAPP pump with ceramic
Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.]10 бар/сила
Позначення типуAPP 21/1500
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуAPP 21-38
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]124 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]70 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1800 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]1015 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1500 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]600 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто130 Кілограм
Bага нетто112 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм91.127 Літр
EAN/UPC5715162792063