Насос
180B5107
Дозволи: CE
180B5107
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APP S 21/1200 24 C1B |
| Product line | 14 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Насос |
| Дозволи | CE |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | APP S 21-38 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 128.805 Кілограм |
| Bага нетто | 111.74 Кілограм |
| Об'єм | 92.489 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255246404 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |