Danfoss logo
APP 26-1500 RO pump

Насос, APP 26/1500

180B3275

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 94.37, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 83, Швидкість [об/хв] [макс.]: 700, Швидкість [об/хв] [мін.]: 1500, Дозволи: CE

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP S 26/1500 01 C19A
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]94.370 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]76.870 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]496.50 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]297.67 л/хв
Витрата [м³/г] [макс.]29.79 м³/год
Витрата [м³/г] [мін.]17.86 м³/год
Відповідність ATEXNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїНасос
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуSuper Duplex
Матеріал ущільненняNBR
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Опис продуктуAPP S pumps
Позначення типуAPP 26/1500
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Тип продуктуAPP S 21-38
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]83 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]10 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1200 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
Швидкість [об/хв] [макс.]700 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]1500 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто120 Кілограм
Bага нетто105 Кілограм
Об'єм91.406 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255122500
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів