Danfoss logo
APP 19-1500 RO pump

APP 19/1500 Ex

180B3262

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 82.1, Витрата [л/хв] [Макс.]: 315.9, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 70, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1015, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1500, Швидкість [об/хв] [мін.]: 700, Відповідність ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP 19/1500 Ex
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]82.100 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]36.400 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]315.90 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]140.20 л/хв
Витрата [м³/г] [макс.]18.90 м³/год
Витрата [м³/г] [мін.]8.40 м³/год
Відповідність ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНасос
Діаметр дренажної трубки [дюйм]0.250 дюйм
ДозволиATEXCE
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]22x13,2x18,3
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]562x336x466
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуДуплекс
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
ОписAPP 19/1500 Ex
Опис продуктуAPP pumps
Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.]10 бар/сила
Позначення типуAPP 19/1500 Ex
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]84 дБА
Робочий об'єм [см³/об]219.70 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]13.41 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення (метричний)M52
Характеристики виробу
Значення
Розмір вхідного підключення (метричний)M52
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключенняМетричн.
Стандарт вхідного підключенняМетричн.
Стандарт дренажної трубкиBSPP
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняРізь
Тип вхідного з’єднанняРізь
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуAPP 16-19+22
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]70 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]10 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1015 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]5.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]2.0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72.5 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]29.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]700 об/хв
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1500 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]700 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто78 Кілограм
Bага нетто72.64 Кілограм
Об'єм87.996 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428757614
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів