APP 19/1200
180B3256
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 82.4, Витрата [л/хв] [Макс.]: 317.2, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 83, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1200, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1200, Швидкість [об/хв] [мін.]: 700
180B3256
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APP 19/1200 Integrated Flushing Valve |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 82.400 ґал/хв |
| Витрата [гал/хв] [Мін.] | 47.000 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 317.20 л/хв |
| Витрата [л/хв] [Мін.] | 181.00 л/хв |
| Витрата [м³/г] [макс.] | 19.00 м³/год |
| Витрата [м³/г] [мін.] | 10.80 м³/год |
| Відповідність ATEX | No |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Насос |
| Діаметр дренажної трубки [дюйм] | 0.250 дюйм |
| Дозволи | CE |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм] | 22x13,2x18,3 |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм] | 562x336x466 |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал корпусу | Дуплекс |
| Матеріал ущільнення | NBR |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Pump for sea- or brackish water |
| Опис продукту | APP pumps |
| Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.] | 10 бар/сила |
| Позначення типу | APP 19/1200 |
| Придатний до експлуатації | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Рівень звукового тиску [дБ(A)] | 84 дБА |
| Робочий об'єм [см³/об] | 272.30 см³/об. |
| Робочий об'єм[дюйм³/об] | 16.62 дюйм³/об. |
| Розмір вихідного підключення (метричний) | M52 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Розмір вхідного підключення (метричний) | M52 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт вихідного підключення | Метричн. |
| Стандарт вхідного підключення | Метричн. |
| Стандарт дренажної трубки | BSPP |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура навколишнього середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура навколишнього середовища [°F] [мін.] | 32 °F |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура середовища [°F] [мін.] | 36 °F |
| Тип вихідного підключення | Різь |
| Тип вхідного з’єднання | Різь |
| Тип дренажної трубки | Різь |
| Тип продукту | APP 16-19+22 |
| Тиск на виході [бар надл.] [Макс.] | 83 бар/сила |
| Тиск на виході [бар надл.] [Мін.] | 10 бар/сила |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 1200 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [бар надл.] [Макс.] | 5.0 бар/сила |
| Тиск на вході [бар надл.] [Мін.] | 2.0 бар/сила |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 72.5 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 29.0 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Тривала швидкість [об/хв] [Мін.] | 700 об/хв |
| У межах WEEE | Ні |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 1200 об/хв |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 700 об/хв |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 92.5 Кілограм |
| Bага нетто | 72.58 Кілограм |
| Об'єм | 87.965 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162668061 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |