Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 4.55, Витрата [л/хв] [Макс.]: 49.45, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 83, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1200, Швидкість [об/хв] [макс.]: 3450, Швидкість [об/хв] [мін.]: 700, Відповідність ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]4.550 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]49.45 л/хв
Витрата [м³/г] [макс.]0.86 м³/год
Відповідність ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїНасос
ДозволиCEATEX
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписPump for sea- or brackish water
Опис продуктуAPP pumps
Позначення типуAPP 1,8 Ex
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тип продуктуAPP 1.5-3.5
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]83 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1200 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]3450 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]700 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.135 Кілограм
Bага нетто8.71 Кілограм
Об'єм5.968 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів