APP 6.5 Ex
180B3106
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 27.8, Витрата [л/хв] [Макс.]: 107.2, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 83, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1200, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1800, Швидкість [об/хв] [мін.]: 700, Відповідність ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3106
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APP 6.5 Ex |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 27.800 ґал/хв |
| Витрата [гал/хв] [Мін.] | 9.700 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 107.20 л/хв |
| Витрата [л/хв] [Мін.] | 37.50 л/хв |
| Витрата [м³/г] [макс.] | 6.40 м³/год |
| Витрата [м³/г] [мін.] | 2.20 м³/год |
| Відповідність ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Насос |
| Діаметр дренажної трубки (метричний) | M6 |
| Дозволи | ATEXCE |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм] | 14,9x11,8x11,8 |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм] | 380x300x300 |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал корпусу | Дуплекс |
| Матеріал ущільнення | NBR |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | APP 6.5 Ex |
| Опис продукту | APP pumps |
| Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.] | 5 бар/сила |
| Позначення типу | APP 6.5 Ex |
| Придатний до експлуатації | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Рівень звукового тиску [дБ(A)] | 78 дБА |
| Робочий об'єм [см³/об] | 63.30 см³/об. |
| Робочий об'єм[дюйм³/об] | 3.86 дюйм³/об. |
| Розмір вихідного підключення (метричний) | M42 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Розмір вхідного підключення (метричний) | M42 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт вихідного підключення | Метричн. |
| Стандарт вхідного підключення | Метричн. |
| Стандарт дренажної трубки | Метричн. |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура навколишнього середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура навколишнього середовища [°F] [мін.] | 32 °F |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура середовища [°F] [мін.] | 36 °F |
| Тип вихідного підключення | Різь |
| Тип вхідного з’єднання | Різь |
| Тип дренажної трубки | Різь |
| Тип продукту | APP 5.1-10.2 |
| Тиск на виході [бар надл.] [Макс.] | 83 бар/сила |
| Тиск на виході [бар надл.] [Мін.] | 20 бар/сила |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 1200 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 290 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [бар надл.] [Макс.] | 5.0 бар/сила |
| Тиск на вході [бар надл.] [Мін.] | 0.5 бар/сила |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 72.5 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 7.3 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 73 фунт-сила на дюйм² |
| Тривала швидкість [об/хв] [Мін.] | 700 об/хв |
| У межах WEEE | Ні |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 1800 об/хв |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 700 об/хв |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 29.5 Kilogram |
| Bага нетто | 28.835 Kilogram |
| Об'єм | 22.724 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162669174 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |