Danfoss logo
APP 24-1500 RO pump

APP 24/1500

180B3055

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 107.2, Витрата [л/хв] [Макс.]: 412.5, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 83, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1200, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1500, Швидкість [об/хв] [мін.]: 700

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP24/1500 Integr. Flushing Valve
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]107.200 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]48.600 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]412.50 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]186.90 л/хв
Витрата [м³/г] [макс.]24.70 м³/год
Витрата [м³/г] [мін.]11.20 м³/год
Відповідність ATEXNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНасос
Діаметр дренажної трубки [дюйм]0.250 дюйм
ДозволиCE
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]22x13,2x18,3
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]562x336x466
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуДуплекс
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
ОписPump for sea- or brackish water
Опис продуктуAPP pumps
Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.]10 бар/сила
Позначення типуAPP 24/1500
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]85 дБА
Робочий об'єм [см³/об]282.00 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]17.21 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення (метричний)M60
Характеристики виробу
Значення
Розмір вхідного підключення (метричний)M60
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключенняМетричн.
Стандарт вхідного підключенняМетричн.
Стандарт дренажної трубкиBSPP
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняРізь
Тип вхідного з’єднанняРізь
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуAPP 21-30
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]83 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]10 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1200 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]5.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]2.0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72.5 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]29.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]700 об/хв
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1500 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]700 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто119.6 Кілограм
Bага нетто105 Кілограм
Об'єм92.055 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162667620
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів