Danfoss logo
APP 2.5 RO pump

APP 2.5

180B3046

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 11.6, Витрата [л/хв] [Макс.]: 44.7, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 83, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1200, Швидкість [об/хв] [макс.]: 3000, Швидкість [об/хв] [мін.]: 700

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP 2.5 with flushing valve
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]11.600 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]2.400 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]44.70 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]9.40 л/хв
Витрата [м³/г] [макс.]2.60 м³/год
Витрата [м³/г] [мін.]0.50 м³/год
Відповідність ATEXNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНасос
Діаметр дренажної трубки (метричний)M6
ДозволиCE
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]10,7x5,9x5,4
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]274x151x137
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуДуплекс
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
ОписPump for sea- or brackish water
Опис продуктуAPP pumps
Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.]10 бар/сила
Позначення типуAPP 2.5
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]81 дБА
Робочий об'єм [см³/об]15.35 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]0.94 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/4 in
Характеристики виробу
Значення
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/4 in
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключенняBSPP
Стандарт вхідного підключенняBSPP
Стандарт дренажної трубкиМетричн.
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняРізь
Тип вхідного з’єднанняРізь
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуAPP 1.5-3.5
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]83 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]20 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1200 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]290 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]5.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]0.5 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72.5 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]7.3 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]700 об/хв
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]3000 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]700 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.16 Kilogram
Bага нетто8.3 Kilogram
Об'єм6.011 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162667484
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів