Danfoss logo
APP 10.2 RO pump

APP 10.2

180B3010

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 45.4, Витрата [л/хв] [Макс.]: 174.9, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 83, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1200, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1800, Швидкість [об/хв] [мін.]: 700

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP 10.2
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]45.400 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]16.700 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]174.90 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]64.30 л/хв
Витрата [м³/г] [макс.]10.50 м³/год
Витрата [м³/г] [мін.]3.80 м³/год
Відповідність ATEXNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНасос
Діаметр дренажної трубки (метричний)M6
ДозволиCE
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]14,9x11,8x11,8
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]380x300x300
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуДуплекс
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
ОписPump for sea- or brackish water
Опис продуктуAPP pumps
Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.]5 бар/сила
Позначення типуAPP 10.2
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]78 дБА
Робочий об'єм [см³/об]100.50 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]6.13 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення (метричний)M42
Характеристики виробу
Значення
Розмір вхідного підключення (метричний)M42
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключенняМетричн.
Стандарт вхідного підключенняМетричн.
Стандарт дренажної трубкиМетричн.
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняРізь
Тип вхідного з’єднанняРізь
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуAPP 5.1-10.2
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]83 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]20 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1200 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]290 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]5.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]0.5 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72.5 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]7.3 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]73 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]700 об/хв
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1800 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]700 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто36.6 Кілограм
Bага нетто31 Кілограм
Об'єм32.783 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162667576
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів