Danfoss logo
High-pressure pump for wastewater APP W HC 24

APP W HC 30/1200

180B5003

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 134.3, Витрата [л/хв] [Макс.]: 514.4, Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]: 100, Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1450, Швидкість [об/хв] [макс.]: 1200, Швидкість [об/хв] [мін.]: 500

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP W HC 30/1200
Product line14
Витрата [гал/хв] [Макс.]134.300 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.]56.300 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.]514.40 л/хв
Витрата [л/хв] [Мін.]215.70 л/хв
Витрата [м³/г] [макс.]31.00 м³/год
Витрата [м³/г] [мін.]13.00 м³/год
Відповідність ATEXNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНасос
Діаметр дренажної трубки [дюйм]0.250 дюйм
ДозволиCE
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]14,9x11,8x11,8
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]380x300x300
Класифікація ULNo
Матеріал корпусуДуплекс
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
ОписPump for waste water
Опис продуктуAPP W pumps
Пік тиску на вході [бар надл.] [Макс.]10 бар/сила
Позначення типуAPP W HC 30/1200
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]85 дБА
Робочий об'єм [см³/об]444.00 см³/об.
Робочий об'єм[дюйм³/об]27.09 дюйм³/об.
Розмір вихідного підключення (метричний)M60
Характеристики виробу
Значення
Розмір вхідного підключення (метричний)M60
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключенняМетричн.
Стандарт вхідного підключенняМетричн.
Стандарт дренажної трубкиBSPP
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип вихідного підключенняРізь
Тип вхідного з’єднанняРізь
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуAPP W HC 15-30
Тиск на виході [бар надл.] [Макс.]100 бар/сила
Тиск на виході [бар надл.] [Мін.]30 бар/сила
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1450 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]435 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [бар надл.] [Макс.]5.0 бар/сила
Тиск на вході [бар надл.] [Мін.]2.0 бар/сила
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72.5 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]29.0 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]145 фунт-сила на дюйм²
Тривала швидкість [об/хв] [Мін.]500 об/хв
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1200 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]500 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто120.1 Кілограм
Bага нетто105 Кілограм
Об'єм89.903 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162671016
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів