Spare part for ISAVE 50-70, iSave 70; iSave 50
180F4200
Bearing replacement kit, repair set.
180F4200
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Bearing replacement kit iSave 50-70 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Використання для продукту | iSave 50iSave 70 |
| Група продукції | Spare part |
| Класифікація UL | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | No |
| Опис | Bearing replacement kit, repair set. |
| Позначення типу | Spare part for ISAVE 50-70 |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Spare part for iSave 50-70 |
| У межах WEEE | No |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.181 Кілограм |
| Bага нетто | 0.145 Кілограм |
| Об'єм | 3.374 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006978 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |