Rotor/side plate kit, iSave 40
180F4181
Spare part for iSave 40
180F4181
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | iSave 40 Rotor stop kit |
| Product line | 14 |
| Використання для продукту | iSave 40 |
| Група продукції | Spare part |
| Класифікація UL | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Spare part for iSave 40 |
| Позначення типу | Rotor/side plate kit |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | Spare part for iSave 40 |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.047 Кілограм |
| Bага нетто | 0.012 Кілограм |
| Об'єм | 0.825 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162470749 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |