Danfoss logo
MPE 70 without motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7171

Орієнтація монтажу: Вертикальн.; Горизонтальний, Номінальна потужність [HP]: 30, Номінальна потужність [кВт]: 0, Швидкість [об/хв] [мін.]: 625, Швидкість [об/хв] [макс.]: 875, Витрата на виході HP [м³/год] [Макс.]: 70, Витрата на виході HP [гал/хв] [Макс.]: 308

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMPE S 70
Product line14
Витрата на виході HP [гал/хв] [Макс.]308 ґал/хв
Витрата на виході HP [м³/год] [Макс.]70 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїEnergy Recovery Device
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Номінальна потужність [HP]30.0 к. с.
Характеристики виробу
Значення
Номінальна потужність [кВт]0.0 кВт
ОписMPE S 70
Опис продуктуMPE
Орієнтація монтажуГоризонтальнийВертикальн.Bare shafted
Позначення типуMPE S 70
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тип продуктуMPE 70
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]875 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]625 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто130 Кілограм
Bага нетто113.8 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм146.717 Літр
EAN/UPC5715162944516