Пристрій рекуперації енергії, iSave 50
180F7038
Орієнтація монтажу: Вертикальн., Витрата на виході HP [м³/год] [Макс.]: 52, Витрата на виході HP [гал/хв] [Макс.]: 228, Номінальна потужність [HP]: 30, Номінальна потужність [кВт]: 18.5
180F7038
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | iSave50 Vertical IEC200 18.5kW 6p 50Hz |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Мін.] | 184.000 ґал/хв |
| Витрата [м³/г] [мін.] | 42.00 м³/год |
| Витрата змазки при 60 [м³/год] [Макс.] | 1.50 м³/год |
| Витрата змазки при 871 [гал/хв] [Макс.] | 6.6 ґал/хв |
| Витрата на виході HP [гал/хв] [Макс.] | 228 ґал/хв |
| Витрата на виході HP [м³/год] [Макс.] | 52 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вхід/вихід LP макс. стат. вимір. тиск [бар надл.] | 13 бар/сила |
| Вхід/вихід LP макс. стат. вимір. тиск [фунт/дюйм² надл.] | 189 фунт-сила на дюйм² |
| Вхід/вихід LP при макс. витраті [бар надл.] | 1 бар/сила |
| Вхід/вихід LP при макс. витраті [фунт/дюйм² надл.] | 8 фунт-сила на дюйм² |
| Вхід/вихід стат. тиск вимірювання HP [бар надл.] [Макс.] | 108 бар/сила |
| Вхід/вихід стат. тиск вимірювання HP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 1566 фунт-сила на дюйм² |
| Група продукції | Пристрій рекуперації енергії |
| Діаметр дренажної трубки [дюйм] | 0.250 дюйм |
| Дозволи | CE |
| Допустима робоча витрата входу LP [гал/хв] [Макс.] | 252 ґал/хв |
| Допустима робоча витрата входу LP [м³/год] [Макс.] | 57 м³/год |
| Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.] | 170 Н·м |
| Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.] | 125 фунт-фут |
| Допустимий робочий тиск входу LP [бар надл.] [Мін.] | 2 бар/сила |
| Допустимий робочий тиск входу LP [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 29 фунт-сила на дюйм² |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм] | 84,3x28,2x40,2 |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм] | 2150x720x1025 |
| Клас захисту IP | IP55 |
| Клас ізоляції двигуна | B |
| Класифікація UL | No |
| Крутний момент двигуна при ном. швидкості [Нм фунт-фут*фл] | 130.5 фунт-фут |
| Крутний момент двигуна при ном. швидкості [Нм] | 177 Н·м |
| Крутний момент запуску [Нм фунт-фут*фл] [Макс.] | 132 фунт-фут |
| Крутний момент запуску [Нм] [макс.] | 180.00 Н·м |
| Матеріал ущільнення | NBR |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напруга двигуна | 380–420В/ 660–720В, 50Гц440–480В, 60Гц |
| Номінальна потужність [HP] | 30.0 к. с. |
| Номінальна потужність [кВт] | 18.5 кВт |
| Опис | iSave50 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz |
| Опис продукту | iSave |
| Опорна рама | Нержавіюч. |
| Орієнтація монтажу | Вертикальн. |
| Перепад тиску HP вхід вихід [бар надл.] [Макс.] | 5.00 бар/сила |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Перепад тиску HP вхід вихід [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 72.0 фунт-сила на дюйм² |
| Пік тиску на вході LP [бар надл.] [Макс.] | 10 бар/сила |
| Пік тиску на вході LP [фунт/дюйм² надл.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Позначення типу | iSave 50 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Полюси двигуна | 6 |
| Придатний до експлуатації | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Рівень звукового тиску [дБ(A)] | 83 дБА |
| Розмір вихідного підключення HP [дюйм] | 3.000 дюйм |
| Розмір вихідного підключення LP [дюйм] | 3.000 дюйм |
| Розмір вхідного підключення HP [дюйм] | 3.000 дюйм |
| Розмір вхідного підключення LP [дюйм] | 3.000 дюйм |
| Розмір рами двигуна | 200L |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт вихідного підключення HP | Victaulic |
| Стандарт вхідного підключення HP | Victaulic |
| Стандарт вхідного підключення LP | Victaulic |
| Стандарт двигуна | IEC |
| Стандарт дренажної трубки | BSPP |
| Струм двигуна [A] | 37.0 А |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура навколишнього середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура навколишнього середовища [°F] [мін.] | 32 °F |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 35 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 95 °F |
| Температура середовища [°F] [мін.] | 36 °F |
| Температура середовища двигуна [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Температура середовища двигуна [°F] [Макс.] | 104 °F |
| Тип дренажної трубки | BSPP |
| Тип матеріалу | ДуплексSuper Duplex |
| Тип продукту | iSave 50-70 |
| Тиск на виході HP [бар надл.] [Макс.] | 83 бар/сила |
| Тиск на виході HP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 1200 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході HP [бар надл.] [Мін.] | 40 бар/сила |
| Тиск на вході HP [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 580 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході HP, переривчастий [бар надл.] [Мін.] | 2 бар/сила |
| Тиск на вході HP, переривчастий [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 29 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході LP [бар надл.] [Макс.] | 5 бар/сила |
| Тиск на вході LP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 72 фунт-сила на дюйм² |
| У межах WEEE | Ні |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 625 об/хв |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 525 об/хв |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 664 Кілограм |
| Bага нетто | 614.16 Кілограм |
| Об'єм | 1632.28 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675465 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |