Danfoss logo
iSave 50-70 horizontal with motor

Пристрій рекуперації енергії, ISAVE 70

180F7025

Орієнтація монтажу: Горизонтальний, Витрата на виході HP [м³/год] [Макс.]: 70, Витрата на виході HP [гал/хв] [Макс.]: 308, Номінальна потужність [HP]: 30, Номінальна потужність [кВт]: 18.5

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptioniSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Product line14
Витрата [гал/хв] [Мін.]220.000 ґал/хв
Витрата [м³/г] [мін.]50.00 м³/год
Витрата змазки при 60 [м³/год] [Макс.]1.50 м³/год
Витрата змазки при 871 [гал/хв] [Макс.]6.6 ґал/хв
Витрата на виході HP [гал/хв] [Макс.]308 ґал/хв
Витрата на виході HP [м³/год] [Макс.]70 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вхід/вихід LP макс. стат. вимір. тиск [бар надл.]13 бар/сила
Вхід/вихід LP макс. стат. вимір. тиск [фунт/дюйм² надл.]189 фунт-сила на дюйм²
Вхід/вихід LP при макс. витраті [бар надл.]1 бар/сила
Вхід/вихід LP при макс. витраті [фунт/дюйм² надл.]11 фунт-сила на дюйм²
Вхід/вихід стат. тиск вимірювання HP [бар надл.] [Макс.]108 бар/сила
Вхід/вихід стат. тиск вимірювання HP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1566 фунт-сила на дюйм²
Група продукціїПристрій рекуперації енергії
Діаметр дренажної трубки [дюйм]0.250 дюйм
ДозволиCE
Допустима робоча витрата входу LP [гал/хв] [Макс.]308 ґал/хв
Допустима робоча витрата входу LP [м³/год] [Макс.]70 м³/год
Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.]190 Н·м
Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.]140 фунт-фут
Допустимий робочий тиск входу LP [бар надл.] [Мін.]2 бар/сила
Допустимий робочий тиск входу LP [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]29 фунт-сила на дюйм²
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]74,8x24,4x32,1
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]1907x622x819
Клас захисту IPIP55
Клас ізоляції двигунаB
Класифікація ULNo
Крутний момент двигуна при ном. швидкості [Нм фунт-фут*фл]130.5 фунт-фут
Крутний момент двигуна при ном. швидкості [Нм]177 Н·м
Крутний момент запуску [Нм фунт-фут*фл] [Макс.]132 фунт-фут
Крутний момент запуску [Нм] [макс.]180.00 Н·м
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
Напруга двигуна380–420В/ 660–720В, 50Гц440–480В, 60Гц
Номінальна потужність [HP]30.0 к. с.
Номінальна потужність [кВт]18.5 кВт
ОписiSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Опис продуктуiSave
Опорна рамаНержавіюч.
Орієнтація монтажуГоризонтальний
Перепад тиску HP вхід вихід [бар надл.] [Макс.]5.00 бар/сила
Характеристики виробу
Значення
Перепад тиску HP вхід вихід [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72.0 фунт-сила на дюйм²
Пік тиску на вході LP [бар надл.] [Макс.]10 бар/сила
Пік тиску на вході LP [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Позначення типуISAVE 70
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Полюси двигуна6
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]86 дБА
Розмір вихідного підключення HP [дюйм]3.000 дюйм
Розмір вихідного підключення LP [дюйм]3.000 дюйм
Розмір вхідного підключення HP [дюйм]3.000 дюйм
Розмір вхідного підключення LP [дюйм]3.000 дюйм
Розмір рами двигуна200L
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключення HPVictaulic
Стандарт вхідного підключення HPVictaulic
Стандарт вхідного підключення LPVictaulic
Стандарт двигунаIEC
Стандарт дренажної трубкиМетричн.
Струм двигуна [A]37.0 А
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]35 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]95 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Температура середовища двигуна [°C] [Макс.]40 °C
Температура середовища двигуна [°F] [Макс.]104 °F
Тип дренажної трубкиBSPP
Тип матеріалуДуплексSuper Duplex
Тип продуктуiSave 50-70
Тиск на виході HP [бар надл.] [Макс.]83 бар/сила
Тиск на виході HP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1200 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході HP [бар надл.] [Мін.]40 бар/сила
Тиск на вході HP [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]580 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході HP, переривчастий [бар надл.] [Мін.]2 бар/сила
Тиск на вході HP, переривчастий [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]29 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході LP [бар надл.] [Макс.]5 бар/сила
Тиск на вході LP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]875 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]650 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто512 Кілограм
Bага нетто445.36 Кілограм
Об'єм1019.904 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162673140
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів