Danfoss logo
iSave 50-70 Energy recovery device

iSave 50

180F7020

Орієнтація монтажу: Вертикальн.; Горизонтальний, Витрата на виході HP [м³/год] [Макс.]: 52, Витрата на виході HP [гал/хв] [Макс.]: 228, Номінальна потужність [HP]: 30, Номінальна потужність [кВт]: 0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptioniSave 50 (Without motor)
Product line14
Витрата [гал/хв] [Мін.]184.000 ґал/хв
Витрата [м³/г] [мін.]42.00 м³/год
Витрата змазки при 60 [м³/год] [Макс.]1.50 м³/год
Витрата змазки при 871 [гал/хв] [Макс.]6.6 ґал/хв
Витрата на виході HP [гал/хв] [Макс.]228 ґал/хв
Витрата на виході HP [м³/год] [Макс.]52 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вхід/вихід LP макс. стат. вимір. тиск [бар надл.]189 бар/сила
Вхід/вихід LP макс. стат. вимір. тиск [фунт/дюйм² надл.]13 фунт-сила на дюйм²
Вхід/вихід LP при макс. витраті [бар надл.]1 бар/сила
Вхід/вихід LP при макс. витраті [фунт/дюйм² надл.]8 фунт-сила на дюйм²
Вхід/вихід стат. тиск вимірювання HP [бар надл.] [Макс.]108 бар/сила
Вхід/вихід стат. тиск вимірювання HP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1566 фунт-сила на дюйм²
Група продукціїEnergy Recovery Device
Діаметр дренажної трубки [дюйм]0.250 дюйм
ДозволиCE
Допустима робоча витрата входу LP [гал/хв] [Макс.]252 ґал/хв
Допустима робоча витрата входу LP [м³/год] [Макс.]57 м³/год
Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.]170 Н·м
Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.]125 фунт-фут
Допустимий робочий тиск входу LP [бар надл.] [Мін.]2 бар/сила
Допустимий робочий тиск входу LP [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]29 фунт-сила на дюйм²
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]34,6x16,7x19,5
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]882x426x496
Класифікація ULNo
Крутний момент запуску [Нм фунт-фут*фл] [Макс.]132 фунт-фут
Крутний момент запуску [Нм] [макс.]180.00 Н·м
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
Номінальна потужність [HP]30.0 к. с.
Номінальна потужність [кВт]0.0 кВт
ОписiSave 50 (Without motor)
Опис продуктуiSave
Орієнтація монтажуГоризонтальнийВертикальн.Bare shafted
Перепад тиску HP вхід вихід [бар надл.] [Макс.]5.00 бар/сила
Характеристики виробу
Значення
Перепад тиску HP вхід вихід [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72.0 фунт-сила на дюйм²
Пік тиску на вході LP [бар надл.] [Макс.]10 бар/сила
Пік тиску на вході LP [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Позначення типуiSave 50
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]83 дБА
Розмір вихідного підключення HP [дюйм]3.000 дюйм
Розмір вихідного підключення LP [дюйм]3.000 дюйм
Розмір вхідного підключення HP [дюйм]3.000 дюйм
Розмір вхідного підключення LP [дюйм]3.000 дюйм
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключення HPVictaulic
Стандарт вхідного підключення HPVictaulic
Стандарт вхідного підключення LPVictaulic
Стандарт дренажної трубкиBSPP
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]35 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]95 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип дренажної трубкиBSPP
Тип матеріалуДуплексSuper Duplex
Тип продуктуiSave 50-70
Тиск на виході HP [бар надл.] [Макс.]83 бар/сила
Тиск на виході HP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1200 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході HP [бар надл.] [Мін.]40 бар/сила
Тиск на вході HP [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]580 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході HP, переривчастий [бар надл.] [Мін.]2 бар/сила
Тиск на вході HP, переривчастий [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]29 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході LP [бар надл.] [Макс.]5 бар/сила
Тиск на вході LP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]650 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]525 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто191.7 Кілограм
Bага нетто163.5 Кілограм
Об'єм195.511 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162673416
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів