Danfoss logo
iSave 21 Plus with motor_Horizontal

Пристрій рекуперації енергії, iSave 21 Plus

180F7017

Орієнтація монтажу: Вертикальн.; Горизонтальний, Витрата на виході HP [м³/год] [Макс.]: 22, Витрата на виході HP [гал/хв] [Макс.]: 96, Номінальна потужність [HP]: 10, Номінальна потужність [кВт]: 7.5

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptioniSave21 Plus IEC132 7,5kW 4p 50/60Hz IE3
Product line14
Витрата [гал/хв] [Мін.]26.000 ґал/хв
Витрата [м³/г] [мін.]6.00 м³/год
Витрата змазки при 60 [м³/год] [Макс.]0.40 м³/год
Витрата змазки при 871 [гал/хв] [Макс.]1.8 ґал/хв
Витрата на виході HP [гал/хв] [Макс.]96 ґал/хв
Витрата на виході HP [м³/год] [Макс.]22 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вхід/вихід LP при макс. витраті [бар надл.]1 бар/сила
Вхід/вихід LP при макс. витраті [фунт/дюйм² надл.]13 фунт-сила на дюйм²
Група продукціїПристрій рекуперації енергії
ДозволиCE
Допустима робоча витрата входу LP [гал/хв] [Макс.]145 ґал/хв
Допустима робоча витрата входу LP [м³/год] [Макс.]33 м³/год
Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.]49 Н·м
Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.]36 фунт-фут
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]47,1x31,4x21,6
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]1200x800x550
Клас захисту IPIP55
Клас ізоляції двигунаB
Класифікація ULNo
Крутний момент двигуна при мін. швидкості [Нм фунт-фут*фл]27.0 фунт-фут
Крутний момент двигуна при мін. швидкості [Нм]36 Н·м
Крутний момент двигуна при ном. швидкості [Нм фунт-фут*фл]36.0 фунт-фут
Крутний момент двигуна при ном. швидкості [Нм]49 Н·м
Крутний момент запуску [Нм фунт-фут*фл] [Макс.]37 фунт-фут
Крутний момент запуску [Нм] [макс.]50.00 Н·м
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
Напруга двигуна380–420В/ 660–720В, 50Гц440–480В, 60Гц
Номінальна потужність [HP]10.0 к. с.
Номінальна потужність [кВт]7.5 кВт
ОписiSave with IEC motor
Опис продуктуiSave
Опорна рамаНержавіюч.
Орієнтація монтажуГоризонтальнийВертикальн.
Перепад тиску HP вхід вихід [бар надл.] [Макс.]5.00 бар/сила
Перепад тиску HP вхід вихід [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72.0 фунт-сила на дюйм²
Пік тиску на вході LP [бар надл.] [Макс.]10 бар/сила
Пік тиску на вході LP [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Позначення типуiSave 21 Plus
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Полюси двигуна4
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]79 дБА
Розмір вихідного підключення HP [дюйм]2.000 дюйм
Розмір вихідного підключення LP [дюйм]2.000 дюйм
Розмір вхідного підключення HP [дюйм]2.000 дюйм
Розмір вхідного підключення LP [дюйм]2.000 дюйм
Розмір рами двигуна132M
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключення HPVictaulic
Стандарт вхідного підключення HPVictaulic
Стандарт вхідного підключення LPVictaulic
Стандарт двигунаIEC
Струм двигуна [A]15.0 А
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]40 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]104 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Температура середовища двигуна [°C] [Макс.]40 °C
Температура середовища двигуна [°F] [Макс.]104 °F
Тип матеріалуДуплексSuper Duplex
Тип продуктуISAVE 21 PLUS
Тиск виходу LP [бар надл.] [Мін.]1 бар/сила
Тиск виходу LP [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]15 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході HP [бар надл.] [Макс.]83 бар/сила
Тиск на виході HP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1200 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході HP [бар надл.] [Макс.]83 бар/сила
Тиск на вході HP [бар надл.] [Мін.]15 бар/сила
Тиск на вході HP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1200 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході HP [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]290 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході HP, переривчастий [бар надл.] [Мін.]3 бар/сила
Тиск на вході HP, переривчастий [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]44 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході LP [бар надл.] [Макс.]5 бар/сила
Тиск на вході LP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1500 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]500 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто162 Кілограм
Bага нетто109.4 Кілограм
Об'єм528 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162673096
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів