Danfoss logo
Energy Recovery Device, iSave 40 180F7011

Пристрій рекуперації енергії, ISAVE 40

180F7011

Орієнтація монтажу: Вертикальн.; Горизонтальний, Витрата на виході HP [м³/год] [Макс.]: 41, Витрата на виході HP [гал/хв] [Макс.]: 181, Номінальна потужність [HP]: 0, Номінальна потужність [кВт]: 0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptioniSave 40 (w/out motor)
Product line14
Витрата [гал/хв] [Мін.]92.000 ґал/хв
Витрата [м³/г] [мін.]21.00 м³/год
Витрата змазки при 60 [м³/год] [Макс.]0.80 м³/год
Витрата змазки при 871 [гал/хв] [Макс.]3.5 ґал/хв
Витрата на виході HP [гал/хв] [Макс.]181 ґал/хв
Витрата на виході HP [м³/год] [Макс.]41 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вхід/вихід LP при макс. витраті [бар надл.]1 бар/сила
Вхід/вихід LP при макс. витраті [фунт/дюйм² надл.]18 фунт-сила на дюйм²
Група продукціїПристрій рекуперації енергії
Діаметр дренажної трубки [дюйм]0.250 дюйм
ДозволиCE
Допустима робоча витрата входу LP [гал/хв] [Макс.]295 ґал/хв
Допустима робоча витрата входу LP [м³/год] [Макс.]67 м³/год
Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.]102 Н·м
Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.]75 фунт-фут
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм]29,8x14,9x14,9
Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм]760x380x380
Класифікація ULNo
Крутний момент запуску [Нм фунт-фут*фл] [Макс.]110 фунт-фут
Крутний момент запуску [Нм] [макс.]150.00 Н·м
Матеріал ущільненняNBR
Місце для батарейокНі
Номінальна потужність [HP]0.0 к. с.
Номінальна потужність [кВт]0.0 кВт
ОписiSave without motor
Опис продуктуiSave
Орієнтація монтажуГоризонтальнийВертикальн.Bare shafted
Перепад тиску HP вхід вихід [бар надл.] [Макс.]5.00 бар/сила
Перепад тиску HP вхід вихід [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72.0 фунт-сила на дюйм²
Пік тиску на вході LP [бар надл.] [Макс.]10 бар/сила
Пік тиску на вході LP [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Позначення типуISAVE 40
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Придатний до експлуатаціїТак
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Рівень звукового тиску [дБ(A)]84 дБА
Розмір вихідного підключення HP [дюйм]3.000 дюйм
Розмір вихідного підключення LP [дюйм]3.000 дюйм
Розмір вхідного підключення HP [дюйм]3.000 дюйм
Розмір вхідного підключення LP [дюйм]3.000 дюйм
Сертифікація CEYes
Стандарт вихідного підключення HPVictaulic
Стандарт вхідного підключення HPVictaulic
Стандарт вхідного підключення LPVictaulic
Стандарт дренажної трубкиBSPP
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]122 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]32 °F
Температура середовища [°C] [макс.]40 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Температура середовища [°F] [макс.]104 °F
Температура середовища [°F] [мін.]36 °F
Тип дренажної трубкиBSPP
Тип матеріалуДуплексSuper Duplex
Тип продуктуiSave 40
Тиск виходу LP [бар надл.] [Мін.]1 бар/сила
Тиск виходу LP [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]15 фунт-сила на дюйм²
Тиск на виході HP [бар надл.] [Макс.]83 бар/сила
Тиск на виході HP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1200 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході HP [бар надл.] [Макс.]83 бар/сила
Тиск на вході HP [бар надл.] [Мін.]20 бар/сила
Тиск на вході HP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]1200 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході HP [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]290 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході HP, переривчастий [бар надл.] [Мін.]3 бар/сила
Тиск на вході HP, переривчастий [фунт/дюйм² надл.] [Мін.]44 фунт-сила на дюйм²
Тиск на вході LP [бар надл.] [Макс.]5 бар/сила
Тиск на вході LP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]72 фунт-сила на дюйм²
У межах WEEEНі
Швидкість [об/хв] [макс.]1200 об/хв
Швидкість [об/хв] [мін.]600 об/хв

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто149.2 Кілограм
Bага нетто146.86 Кілограм
Об'єм139.101 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162672280
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів