APM 2,5
180F1102
Витрата [л/хв] [Макс.]: 44.8, Витрата [м³/г] [макс.]: 2.6, Витрата [гал/хв] [Макс.]: 11.8, Швидкість [об/хв] [макс.]: 3450, Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.]: 15, Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.]: 11
180F1102
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APM 2.5 (12.5 ccm) |
| Product line | 14 |
| Витрата [гал/хв] [Макс.] | 11.800 ґал/хв |
| Витрата [л/хв] [Макс.] | 44.80 л/хв |
| Витрата [м³/г] [макс.] | 2.60 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Energy Recovery Device |
| Діаметр дренажної трубки (метричний) | M6 |
| Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.] | 15 Н·м |
| Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.] | 11 фунт-фут |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [дюйм] | 10,7x5,9x5,10 |
| Зовнішні розміри упаковки ДxШxВ [мм] | 274x151x143 |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал корпусу | Дуплекс |
| Матеріал ущільнення | NBR |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напрямок | CCW |
| Номінальна потужність [HP] | 7.1 к. с. |
| Номінальна потужність [кВт] | 5.3 кВт |
| Опис | APM 2.5 (12.5 CCM) |
| Опис продукту | APM |
| Позначення типу | APM 2,5 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Рівень звукового тиску [дБ(A)] | 77 дБА |
| Робочий об'єм [см³/об] | 12.50 см³/об. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Робочий об'єм[дюйм³/об] | 0.76 дюйм³/об. |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 3/4 in |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 1/2 in |
| Сертифікація CE | No |
| Стандарт вихідного підключення | BSPP |
| Стандарт вхідного підключення | BSPP |
| Стандарт дренажної трубки | Метричн. |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура навколишнього середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура навколишнього середовища [°F] [мін.] | 32 °F |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Температура середовища [°F] [макс.] | 122 °F |
| Температура середовища [°F] [мін.] | 36 °F |
| Тип вихідного підключення | Різь |
| Тип вхідного з’єднання | Різь |
| Тип дренажної трубки | Різь |
| Тип продукту | APM 1.8-2.9 |
| Тиск на виході [бар надл.] [Макс.] | 5 бар/сила |
| Тиск на виході [бар надл.] [Мін.] | 1 бар/сила |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 72 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на виході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 8 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [бар надл.] [Макс.] | 80.0 бар/сила |
| Тиск на вході [бар надл.] [Мін.] | 10.0 бар/сила |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] | 1160.0 фунт-сила на дюйм² |
| Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] | 145.0 фунт-сила на дюйм² |
| У межах WEEE | Ні |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 3450 об/хв |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 700 об/хв |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 9.148 Кілограм |
| Bага нетто | 8.29 Кілограм |
| Об'єм | 5.795 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671337 |
| Proposition 65 | No significant risk |